PL
Wybierz język

Łatwe przezbrajanie z norelem

Zacisk mimośrodowy z rękojeścią nastawną do szybkiej wymiany przedmiotu obrabianego

Wystarczy obrócić rękojeść i już przedmiot obrabiany jest zamocowany: nowe zaciski mimośrodowe z rękojeścią nastawną norelem są idealne do mocowania bez użycia narzędzi, na przykład na liniach montażowych i stanowiskach obróbki laserowej, na których często następuje zmiana przedmiotu obrabianego. Wszechstronne zastosowanie i intuicyjna obsługa – bez klucza dynamometrycznego lub imbusowego, bezpośrednio na urządzeniu mocującym. Firma norelem ma teraz w swojej ofercie dwa różne warianty o różnych rozmiarze i sile zacisku.

Zaciski mimośrodowe ze zintegrowaną rękojeścią nastawną oferują wiele korzyści, szczególnie na stanowiskach montażowych, gdzie często wykonuje się mocowanie/luzowanie. Dzięki rękojeści można nie tylko zamocować wiele elementów w ciągu kilku sekund, ale także ustawić uchwyt w zakresie 360 stopni w takiej pozycji, w której nie występują żadne przeszkadzające kontury. Co więcej, śruby mimośrodowe można wykorzystać do ekonomicznego, wielokrotnego mocowania.

Dzięki zastosowaniu kilku zacisków mimośrodowych z rękojeściami mocującymi, palety mocujące można wyposażyć w kilka przedmiotów obrabianych jednocześnie lub w kompleksowe przyrządy przed wprowadzeniem do maszyny, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu na przezbrajanie.